CAC-MSTBC1809792/D - Konfektionerede printkortstik
1084569

Konfektionerede printkortstik / Forbindelsesledning med 2 printkortstik, mærkestrøm: 12 A, kabellængde: Fri indtastning (0,1 - 3,0 m), Hoved 1: 8-polet , Farve: sort, Kabeltype:Enkeltstreng, PVC, 16 AWG, sort, Hoved 2: 8-polet, Farve: sort, Kabeltype:Enkeltstreng, PVC, 14 AWG, sort, Enkeltstreng, PVC, 16 AWG, sort

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Godkendelse iht. UL-standarden "Wiring Harness Traceability Program"