UDK 4-DUR 499 - Komponentrækkeklemme
2775250

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram

Komponentrækkeklemme, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

4-leder tilslutningen muliggør en komfortabel fortrådning
Med denne klemme kan spændingssignaludtaget i måleledningen realiseres, så det kan anvendes som analogsignal til procescomputere
Inden for procesautomatisering anvendes konstantstrømkredse ofte til overførsel af måleværdier som en konstant strøm på 0 ... 20 mA
Den underste etage tildeles måleledningen, og den øverste etage bruges som spændingsudtag over 499 Ohm-modstanden