DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - Elektronikhus
2203175

Displayhuse 5,7" lysegrå, bestående af to halvskaller, fire blændplader for enden med skruer og batteripakkekontakter, rude til venstre. Front 1,1 mm forsænket, tastaturflade til højre, forsænket til batteripakke

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Displayhuse til mobile og stationære betjeningsenheder
Integrering af TFT-display og folietastaturer
Kapslingsklasse op til IP54
Slagfast ABS-kunststof
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94

Ofte stillede spørgsmål


Hvilken IP-kapslingsklasse kan jeg opnå med displayholderne Device Connector løsninger?

Når du bruger tilbehøret, har Device Connector løsninger maks. kapslingsklasse IP54. Det betyder, at der er fuldstændig beskyttelse mod utilsigtet kontakt. Derudover er din elektronik beskyttet mod støv i skadelige mængder og stænkvand på alle sider.... Se mere

Når du bruger tilbehøret, har Device Connector løsninger maks. kapslingsklasse IP54. Det betyder, at der er fuldstændig beskyttelse mod utilsigtet kontakt. Derudover er din elektronik beskyttet mod støv i skadelige mængder og stænkvand på alle sider. Til dette formål skal du vælge tætningen "Device Connector løsninger ... Seal" under Tilbehør.

Se mindre

Hvordan kan jeg montere displayet i huset?

Monteringssættene gør det nemt at installere displayene. Monteringssættene kan findes under "Tilbehør". Du kan også nemt sammensætte dit hus i konfiguratoren. Du vil få udleveret et passende monteringssæt. Du kan finde konfiguratoren ved at indtaste ... Se mere

Monteringssættene gør det nemt at installere displayene. Monteringssættene kan findes under "Tilbehør". Du kan også nemt sammensætte dit hus i konfiguratoren. Du vil få udleveret et passende monteringssæt. Du kan finde konfiguratoren ved at indtaste webkode #0512 i søgefeltet på vores hjemmeside.

Se mindre

Kan jeg få indsat skræddersyede udskæringer i displayholderen Device Connector løsninger?

Ja, udskæringer og yderligere tilpasninger er mulige. Vores servicecenter står til din rådighed til dette formål. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.


Findes der også andre skærme, f.eks. touch-skærme?

Ja, ekstra skærme er tilgængelige på forespørgsel.


Hvilken tilslutningsteknik kan bruges i displayholderen?

Displayholderen giver masser af plads til omfattende tilslutningsteknik. Fra SPE- og SAC-stik til klassiske RJ45-stik kan mange forskellige forbindelsesteknologier integreres. Kontakt blot vores servicecenter. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i s... Se mere

Displayholderen giver masser af plads til omfattende tilslutningsteknik. Fra SPE- og SAC-stik til klassiske RJ45-stik kan mange forskellige forbindelsesteknologier integreres. Kontakt blot vores servicecenter. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.

Se mindre

Hvilket værktøj er nødvendigt for at samle displayholderen?

Kun en stjerneskruetrækker PH 0 er nødvendig for at montere Device Connector løsninger. Du kan finde den i afsnittet "Tilbehør" eller under varenummer 1212558.