FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM
-
Kombiafleder type 1+2
2905987
Stikbar og lækstrømsfri lynstrømsafleder til højere mærkespændinger, iht. type 1/Class I, til 1-fasede strømforsyningsnet i TN- og IT-konstruktion (L1, PE).
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Den bedste beskyttelsesvirkning ved lynstrømme med høj energi takket være gnistgabteknologi med lav restspænding
Maksimal effektivitet på meget lidt plads: Kompakt konstruktion med høj afledningsevne ved høj mærkespænding