Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UP 4/ 1-R - Stik
3060089

Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Stikdelene med skruetilslutning kan kombineres med COMBI-klemmer i alle tilslutningsteknikker og fås i to varianter
Med COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes der en løsning til alle opgaver, som kan laves af brugeren selv
Herved låses stikkene anvendelseskorrekt sammen fra 1-polede stikelementer direkte på stedet
Denne stikkonstruktion muliggør en pladsbesparende potentialforgrening, idet der anvendes fjederkraft-dobbeltklemmer med to indbygningspladser