TMT (EX6,5)R CUS - Mærkeskilte til klemmer
0803075

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, rullelængde: 50 m, tekstfeltets højde: 50000 mm, tekstfeltets bredde: 6,5 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

TMT-mærkningsfamilien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske