CABLE-FCN24-2X14-OMR-IN/...
-
Kabler
2302845
Konfektioneret rundkabel; styring: OMRON CS1, C200H (ID 215, MD 115, MD 215); tilslutning 1: Fujitsu-stik (1x 24-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (2x 14-polet); kabellængde: variabel
Produktdetaljer
Produkttype | Systemkabler |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Driftsspænding | ≤ 25 V AC |
Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
Driftsart | 100 % ED |
Strøm (pr. gren, 50 °C) | ≤ 1 A |
Strøm (pr. gren, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 63 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV |
Understøttet styring OMRON CS1/C200H | |
Passende I/O-kort | ID215 |
MD115 | |
MD215 | |
Understøttet styring OMRON C200H | |
Passende I/O-kort | ID215 |
MD115 | |
MD215 |
Ledningslængde | variabel |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Poltal | 10 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | 10X0.14 [PVC] |
Ledertype | Konfektioneret rundkabel |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 10x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,10 mm ±0,4 mm |
Materiale yderkappe | Semi-formfast PVC |
Farve udvendig kappe | grå |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 52 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 98 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 |
Halogenfrihed | nej |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
Kabeludførelse | Splitting-kabel til to moduler |
Farvekode: Enkeltleder | |
sort | Fujitsu24 (A1) IDC/FLK14-1 (1) |
brun | Fujitsu24 (A2) IDC/FLK14-1 (2) |
rød | Fujitsu24 (A3) IDC/FLK14-1 (3) |
orange | Fujitsu24 (A4) IDC/FLK14-1 (4) |
gul | Fujitsu24 (A5) IDC/FLK14-1 (5) |
grøn | Fujitsu24 (A6) IDC/FLK14-1 (6) |
blå | Fujitsu24 (A7) IDC/FLK14-1 (7) |
violet | Fujitsu24 (A8) IDC/FLK14-1 (8) |
grå | Fujitsu24 (A9) IDC/FLK14-1 (9) |
sort | Fujitsu24 (B1) IDC/FLK14-2 (1) |
brun | Fujitsu24 (B2) IDC/FLK14-2 (2) |
rød | Fujitsu24 (B3) IDC/FLK14-2 (3) |
orange | Fujitsu24 (B4) IDC/FLK14-2 (4) |
gul | Fujitsu24 (B5) IDC/FLK14-2 (5) |
grøn | Fujitsu24 (B6) IDC/FLK14-2 (6) |
blå | Fujitsu24 (B7) IDC/FLK14-2 (7) |
violet | Fujitsu24 (B8) IDC/FLK14-2 (8) |
grå | Fujitsu24 (B9) IDC/FLK14-2 (9) |
Fieldniveau | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
Antal tilslutninger | 2 |
Poltal | 14 |
Stikcykler | > 50 |
Deling | 2,54 mm |
Styringsniveau | |
Tilslutningstype | Fujitsu-stik |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 24 |
Stikcykler | > 50 |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | DIN EN 50178 |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2302845 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CK226O |
Produktnøgle | DK226O |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Opsplitning af 16 kanaler i 2 x 8 kanaler
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre