USLKG 3 N - Jordklemme
3000611

Jordklemme, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: PE-fod med fastgørelsesskrue, M2,5, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter