QTTCBS 1,5-PE - Jordleder-etageklemme
3050248

Jordleder-etageklemme, 1. etage, tilslutningstype: Lyntilslutning, tværsnit: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Samme kontur og deling som gennemføringsklemmerne
Mekanisk og elektrisk fejlfri kontaktering ved simpel påklipsning på bæreskinnen.
Alle krav, der følger af standarden IEC60947-7-2, opfyldes