MT 1,5-QUATTRO-PE - Jordklemme
3001695

Jordklemme, Ved montering direkte op ad gennemgangsklemmer med samme kontur skal der anvendes en endeplade imellem klemmerne ved isolationsspændinger > 320 V., antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Korrosionsfrie tilslutningssteder
Lave gennemgangsmodstande.
Sikrede klemmeskruer
Grøn-gule isolationshuse.