IBS RL 24 OC-LK-2MBD
-
Overvågningsmodul
2732499
Repeater til signalovervågning og -forstærkning til INTERBUS; lyslederteknik med 2 MBaud, segmenterer systemet og muliggør frakobling af enkelte grene under drift
Produktdetaljer
Bredde | 127 mm |
Højde | 67 mm |
Dybde | 71 mm |
INTERBUS | |
Tilslutningstype | IP67-RL-stik med lysledertilslutning |
Overførselshastighed | 2 MBit/s |
Modul | |
ID-kode (dez) | 0C |
ID-kode (hex) | 12 |
Længdekode (hex) | 0 |
Længdekode (dez) | 0 |
Procesdatakanal | 0 Bit |
Indgangsadresserum | 0 Byte |
Udgangsadresserum | 0 Byte |
Registerlængde | 0 Bit |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Ruggedline |
Konstruktion | Blokopbygning |
Forsyning: Modulelektronik | |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 18,5 V DC ... 32 V DC (Inklusive bølgeform) |
Restbølgeform | Maks. 3,6 VSS inden for det tilladelige spændingsområde |
Tilslutningstype | Lysleder |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
Lufttryk (drift) | 860 hPa ... 1080 hPa (op til 1500 m DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (op til 3500 m over DNN) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 100 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % (ingen kondensering) |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Luft- og krybestrækninger | |
Luft- og krybestrækninger | iht. EN 50178: 1998 |
Monteringstype | på montageplade |
Vægmontage |
Varenummer | 2732499 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DRI516 |
Produktnøgle | DRI516 |
GTIN | 4017918187095 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 712,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 640 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
IBS RL AP - Monteringsunderdel 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Mærkeskilt 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Lyslederkabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Lyslederkabel 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Lyslederkabel 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelsæt 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabler 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabler 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adaptersæt 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adaptersæt 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Bustilslutningsstik 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-fordelerstik 1683455
-
IBS CCO-R/L - Stiksæt 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Stiksæt 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Stiksæt 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Kabelsæt 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Transportbeskyttelse 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Mærkeskilt 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Mærkeskilt 2734730
-
IBS RL FOC - Fiberkniv 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Måleapparat 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744131
Dine fordele
Robust metalhus
Omfangsrige diagnosefunktioner
M12 stik til periferi
Ruggedline-stik til INTERBUS, valgfrit med fiberoptik eller Twisted Pair og forsyningsspænding
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre