IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK-2MBD - Decentralt I/O-modul
2731571

Digitalt ind-/udgangsmodul til INTERBUS; lyslederteknik med 2 MBaud, otte indgange (24 V DC), otte udgange (24 V DC, 0,5 A), sensor-/aktuatortilslutning over 5-polede M12 bøsninger, robust metalhus, kapslingsklasse IP67

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Robust metalhus
Omfangsrige diagnosefunktioner
Ruggedline-stik til INTERBUS, valgfrit med fiberoptik eller Twisted Pair og forsyningsspænding
M12 stik til periferi