IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - Temperaturmodul
2701000

Inline-analog-indgangsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 8 kanaler TC (termoføler), 2- og 3-leder tilslutningsteknik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

8 indgange til temperatursensorer
3-ledertilslutning ved modstandssensorer (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 og andre)
2-ledertilslutning ved termoelementer
Intern og eksterne registrering og kompensation af referencefølertemperaturen (kan konfigureres)
Enkelt strømindgang 1 A til sumstrømtransformer til glødestrømsovervågning
Aftastningstid: 20 ms (til alle kanaler)
Maksimalt 50 Hz/60 Hz undertrykkelse
Høj præcision og høj støjimmunitet
Temperaturstabilitet
Temperatur-, spændings- og modstandsmåling med meget høj opløsning
Modstandsværdier (R0) kan forudindstilles separat over parametrering
Parametrering af enkelte kanaler uafhængigt af hinanden
Diagnose- og statusvisninger
Channel-Scout-funktionalitet til optisk kanalmærkning under idriftsættelsen