IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC - Temperaturmodul
2863915

Inline-analog-indgangsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 8 kanaler RTD (modstandsføler), 2- og 3-leder tilslutningsteknik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Sensortyper Pt, Ni, Cu, KTY efter DIN og SAMA
8 indgange til resistive temperatursensorer og lineære modstande op til 20 kΩ
Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
Kommunikation med styresystem valgfrit over procesdata eller parameterkanal (PCP)
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Robuste indgange, ideelle til anvendelse i barske industrielle omgivelser med elektromagnetisk påvirkning
Fremstilling af måleværdierne mulig i tre forskellige formater
Temperatur- og modstandsmåling i millisekund-området
Diagnose- og statusvisninger