Fieldline Modular-busterminal til PROFIBUS med 8 digitale indgange
FLM BK PB M12 DI 8 M12
-
Buskobler
2736330
PROFIBUS-busterminalen åbner en lokalbus til op til 16 deltagere. Andre funktioner: 8 digitale indgange, kanalnøjagtig diagnose, dynamisk konfiguration, kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, M12 lyntilslutningsteknik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Målskitse |
|
Bredde | 70 mm |
Højde | 178 mm |
Dybde | 50 mm |
Borehulsafstand | 168 mm |
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Farve | antracit |
Fieldline-lokalbus | |
Overførselshastighed | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
PROFIBUS DP | |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, B-kodet |
Betegnelse tilslutningsåbning | Kobberkabel |
Poltal | 5 |
Overførselshastighed | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatisk registrering) |
Systemgrænser | |
Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 16 |
Antal deltagere med parameterkanal | maks. 16 |
Modul | |
Indgangsadresserum | 8 Bit |
Udgangsadresserum | 1 Byte |
Registerlængde | 16 Bit |
Digital: | |
Betegnelse indgang | Digitale indgange |
Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 |
Antal indgange | 8 (dobbelt belagt) |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
Indgangsspænding | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
Filtertid | 3 ms |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Fieldline |
Konstruktion | modulær |
Antal kanaler | 8 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 16,2 W |
Potentialer | |
Spændingsforsyning UL | 24 V DC |
Strømforsyning til UL | maks. 4 A |
Strømforbrug ved UL | maks. 100 mA (Ved 2 MBaud) |
typ. 75 mA (Ved 2 MBaud) | |
maks. 100 mA (Ved 500 kBaud) | |
typ. 75 mA (Ved 500 kBaud) | |
Spændingsforsyning US | 24 V DC |
Strømforsyning til US | maks. 4 A |
Strømforbrug ved US | typ. 15 mA (Plus sensorernes forsyningsstrøm) |
maks. 600 mA | |
Forsyning: Modulelektronik | |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
Betegnelse | UL |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Inkl. bølgeform) |
Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
Prøvespænding: Til periferi | 500 V AC |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Vægmontage, valgfrit på montageplade |
Vægmontage |
Varenummer | 2736330 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DRI412 |
Produktnøgle | DRI412 |
Katalogside | Side 295 (C-8-2013) |
GTIN | 4017918960063 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 339,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 280 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Bussystemkabel 1518025
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO - Bussystemkabel 1518038
-
SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO - Bussystemkabel 1518041
-
SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO - Bussystemkabel 1518054
-
SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518067
-
SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518070
-
SAC-2P-10,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518083
-
SAC-2P-15,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518096
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518119
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518135
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518148
-
SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518151
-
SAC-2P-MSB/15,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518164
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507777
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 2809128
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Tilslutningsstik 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Tilslutningsstik 1508200
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Afslutningsmodstand 1507803
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringssoftware 2988065
Dine fordele
PROFIBUS
8 indgange: 24 V DC
M12 tilslutningsteknik med SPEEDCON-lynaflåsning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre