Buskobleren er beregnet til anvendelse i et PROFINET-netværk. Buskobleren er forbindelsen til Axioline P PROFIBUS PA-segmenterne og de PROFIBUS PA-signaler, der er forbundet med dem. Der kan tilsluttes op til otte redundante Axioline P PROFIBUS PA-segmenter på buskobleren.
AXL P BK PN AF
-
Buskobler
2316390
Axioline P, Busterminal, PROFINET, RJ45-bøsning, autonegotiation og autocrossing, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, Inkl. bus basemodul og stik
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
Godkendelses-ID: 2021122310114877Kompatible produkter
Dine fordele
2 Ethernet-porte (med integreret switch)
PROFINET RT
Understøtter S2-systemredundans
Understøtter otte redundante PROFIBUS PA-segmenter med op til 256 PROFIBUS PA-instrumenter
Hot-Swap-egnet
Egnet til firmwareopdatering
Driftsområde ved høje temperaturer