Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den bruges til udgang af digitale signaler. Udgangene er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.
AXL F DO8/2 2A XC 1H
-
Digitalt modul
1035427
Axioline F, Udgangsmodul, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 2 A, tilslutningsteknik: 2-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XGABS
Godkendelses-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
8 digitale udgange
24 V DC, 2 A
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Minimal opdateringstid < 100 µs
Gemt modultypeskilt
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort