Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den bruges til udgang af digitale signaler. Udgangene er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.
AXL F DO32/1 1F
-
Digitalt modul
2688051
Axioline F, Udgangsmodul, Digitale udgange: 32, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001ABS
Godkendelses-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705ABS
Godkendelses-ID: 20-2059154-PDABSH
Godkendelses-ID: 840DNV GL
Godkendelses-ID: TAA00000DFPRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
32 digitale udgange
24 V DC, 500 mA
Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
Minimal opdateringstid < 100 µs
Gemt modultypeskilt