Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den bruges til registrering og til udgang af digitale signaler. Indgangenes filtertider kan indstilles for at øge støjimmuniteten. Filtertider på 100 μs giver dig mulighed for at omsætte en tællerfunktion med en indgangsfrekvens til maksimalt 5 kHz. Udgangene er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.
AXL F DI8/1 DO8/1 1H
-
Digitalt modul
2701916
Axioline F, Digital ind/udgangsmodul, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XGABS
Godkendelses-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705ABS
Godkendelses-ID: 20-2059154-PDABSH
Godkendelses-ID: 840DNV GL
Godkendelses-ID: TAA00000DFPRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XGcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
8 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
24 V DC, 2,4 mA
Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik
Filtertider kan indstilles i tre trin: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maksimal indgangsfrekvens: 5 kHz
8 digitale udgange
24 V DC, 500 mA
Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
Minimal opdateringstid < 100 µs
Gemt modultypeskilt