Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et EtherCAT®-netværk. Den bruges til registrering og til udgang af digitale signaler. Modulet er beregnet til brug i anlægskonstruktionen. Enheden egner sig til anvendelse uden styretavle i barske industrielle omgivelser. Axioline E-modulet kan f.eks. bruges ved værktøjsplatforme direkte ved svejserobotter eller inden for transportteknik. EtherCAT® er et registreret varemærke og en patenteret teknologi, der har fået licens gennem Beckhoff Automation GmbH, Tyskland.
AXL E EC DI8 DO8 M12 6M
-
Decentralt I/O-modul
2701525
Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, EtherCAT®, M12-tilslutningsstik, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Metalhus, kapslingsklasse: IP65/IP67
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Målskitse |
|
Bredde | 60 mm |
Højde | 185 mm |
Dybde | 38 mm |
Borehulsafstand | 198,5 mm |
Information til målangivelserne | Højden er 194,5 mm inkl. monteringsplade. Med udtrukne fastgørelseslasker er højden 212 mm. Dybden er 38 mm inkl. montageplade (30,5 mm uden montageplade). |
Materiale hus | Zinkstøbegods |
EtherCAT® | |
Antal grænseflader | 2 |
Antal kanaler | 2 |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
Bemærkning om tilslutningstype | D-kodet |
Poltal | 4 |
Overførselshastighed | 100 MBit/s (med autonegotiation) |
EtherCAT® | |
Modultype | EtherCAT®-subdevice |
Systemspecifikke protokoller | Mailbox-protokoller CANopen over EtherCAT® |
Mailbox-protokoller File access over EtherCAT® | |
Specifikation | ETG.1000 V1.02 |
Digital: | |
Betegnelse indgang | Digitale indgange |
Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 og 3 |
Antal indgange | 8 |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik dobbeltbelagt |
Tilslutningsteknik | 4-leder |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V ... 5 V DC |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 3 mA |
Sensorstrøm for hver kanal | typ. 75 mA (fra US) |
Sensorsumstrøm | maks. 0,6 A (pr. komponent) |
Indgangsfiltertid | < 1000 µs |
Beskyttelseskobling | Overbelasningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse og sensorforsyning |
Digital: | |
Betegnelse udgang | Digitale udgange |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik dobbeltbelagt |
Tilslutningsteknik | 3-leder |
Antal udgange | 8 |
Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse af udgange; ja |
Udgangsspænding | 24 V DC |
Begrænsning af induktiv afkoblingsspænding | -28 V ... -17 V |
Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (Fra spændingen UA) |
Udgangsspændingsområde: | 18 V DC ... 31,2 V DC |
Udgangsspænding i udkoblet tilstand | maks. 1 V |
Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | maks. 20 µA |
Mærkebelastning induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, ved mærkespænding) |
Mærkebelastning ohmsk | 12 W (48 Ω, ved mærkespænding) |
Koblingshyppighed | maks. 5500 pr. sekund (ved mindst 50 mA belastningsstrøm) |
maks. 1 pr. sekund (ved induktiv mærkebelastning) | |
Modspændingsfasthed mod korte impulser | modspændingsfast |
Adfærd ved overbelastning | Automatisk genstart |
Signalforsinkelse | maks. 150 µs (ved indkobling) |
maks. 200 µs (ved udkobling) | |
Overstrømsfrakobling | min. 0,7 A |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Axioline E |
Konstruktion | Blokopbygning |
Særlige egenskaber | Metalhus |
Potentialer | |
Spændingsforsyning US | 24 V DC |
Strømforsyning til US | maks. 4 A |
Strømforbrug ved US | typ. 8 mA |
maks. 1,2 A | |
Forsyning: Modulelektronik og sensorer | |
Betegnelse | Forsyning af modulelektronikken og sensorerne (US) |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, T-kodet |
Poltal | 4 |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | typ. 190 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
maks. 12 A | |
Forsyning: Aktuatorer | |
Betegnelse | Aktuatorforsyning (UA) |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, T-kodet |
Poltal | 4 |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | typ. 30 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
maks. 12 A | |
Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: Bustilslutning (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: Bustilslutning (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: Bustilslutning (Ethernet 1) / bustilslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning, digitale udgange) / 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning), digitale udgange / bustilslutning (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning), digitale udgange / bustilslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning, digitale udgange) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Vægmontering eller bæreskinnemontage, hver især med montageplade |
Varenummer | 2701525 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DRI7PE |
Produktnøgle | DRI7PE |
GTIN | 4046356763752 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 722,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 711,8 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datastik 1521261
-
AXL E MP 60 - Montageplade 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Mærkeskilte 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerkabel 1424116
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Netværkskabel 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Netværkskabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Netværkskabel 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Netværkskabel 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fordelerstik 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fordelerstik 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fordelerstik 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y-fordelerstik 1546068
Dine fordele
Tilslutning til EtherCAT®-netværket med M12-tilslutningsstik (D-kodet)
Overførselsrate 100 Mbit/s
Tilslutning af digitale sensorer og aktuatorer med M12 stik (A-kodet)
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Kapslingsklasse IP65/67
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre