PRC 5-CA-M-H07-4-1,0 - Forbindelsesledning
1150679

Forbindelsesledning, Produktfamilie: PRC 35, farve: sort, poltal: 5, isolationsmærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 32 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Stift, Denne vare fås også med andre ledningslængder. Kontakt din lokale Phoenix Contact-afdeling, så vi kan afklare dine behov.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

80 % tidsbesparelse ved idriftsættelsen takket være Plug-and-Play
Fikseringsmekanisme, der kan låses op med værktøj eller med hånden
Egnet til anvendelse i saltholdig luft og med direkte solindfald
Optimalt egnet til inden- og udendørs anvendelse takket være vejrbestandige materialer