CSA
Godkendelses-ID: 158887| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
| C | ||||
| 300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 12 - 4 | ||
EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
| C | ||||
| 300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
| F | ||||
| 400 V | 85 A | 12 - 4 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 12 - 4 | ||