STI 2,5
-
Installationsklemme
3031924
Installationsklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Fjederkrafttilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Installationsklemme |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| 1. etage | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Prøvedorn | A3 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 24 A |
| Maks. belastningsstrøm | 32 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 400 V |
| Bredde | 5,2 mm |
| Endepladebredde | 2,2 mm |
| Farve | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 0,48 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 1 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,08 mm² / 0,1 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Ældning | |
| Temperaturcykluser | 192 |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Chokvarighed | 18 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 3031924 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2151 |
| Produktnøgle | BE2151 |
| GTIN | 4017918810924 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6,969 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 6,414 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 3-5 - Indlægsbro 3030174
-
FBS 4-5 - Indlægsbro 3030187
-
FBS 5-5 - Indlægsbro 3030190
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 20-5 - Indlægsbro 3030226
-
FBSR 2-5 - Indlægsbro 3033702
-
FBSR 3-5 - Indlægsbro 3001591
-
FBSR 4-5 - Indlægsbro 3001592
-
FBSR 5-5 - Indlægsbro 3001593
-
FBSR 10-5 - Indlægsbro 3033710
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 3-5 BU - Indlægsbro 3036880
-
FBS 4-5 BU - Indlægsbro 3036893
-
FBS 5-5 BU - Indlægsbro 3036903
-
FBS 10-5 BU - Indlægsbro 3036916
-
FBS 20-5 BU - Indlægsbro 3036929
-
FBS 50-5 BU - Indlægsbro 3032114
-
D-STI 2,5 - Endeplade 3030569
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
ST-IL - Monteringstilbehør 3039900
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
-
CEC 2,5 - Afdækningsstik 3062757
-
WST 2,5 - Advarselsafdækning 3030941
-
BST 2,5 - Afdækningsgruppeskilt 3061282
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
AP-NLS N - Afdækningsprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1050004
-
ZB 5 CUS - Mærkestrimler 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Mærkestrimler 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 1050415
-
UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810863
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Isolationsstoptylle 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolationsstoptylle 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolationsstoptylle 3002869
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-5 - Prøvestik 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplade 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestik 3038723
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
Dine fordele
Kompatibel med alle installationsklemmer fra Phoenix Contact
Hvert klemmested kan mærkes entydigt og kan nemt ses ved alle indbygningspositioner
Kompakt konstruktion tilpasset installationsfordelere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre