PTI 4-L/N - Installationsetageklemme
3214051

Installationsetageklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 28 A, Push-in-tilslutning, 1., 2. og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kompatibel med alle installationsklemmer fra Phoenix Contact
Hvert klemmested kan mærkes entydigt og kan nemt ses ved alle indbygningspositioner
Ud over prøvemuligheden i funktionsskakten er alle klemmesteder forsynet med en prøvekontakt.
Kompakt konstruktion tilpasset installationsfordelere
Dobbelte funktionsskakte i alle etager
Den nye Push-in-tilslutningsteknik muliggør let og direkte montering af stive og fleksible ledere med terminalrør fra 0,34 mm²