PTI 2,5 BU - Installationsklemme
3213969

Installationsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kompatibel med alle installationsklemmer fra Phoenix Contact
Ud over prøvemuligheden i funktionsskakten er alle klemmesteder forsynet med en prøvekontakt.
Hvert klemmested kan mærkes entydigt og kan nemt ses ved alle indbygningspositioner
Kompakt konstruktion tilpasset installationsfordelere
Den nye Push-in-tilslutningsteknik muliggør let og direkte montering af stive og fleksible ledere med terminalrør fra 0,34 mm²