IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
Inline-funktionsklemme
2819684
Inline-temperaturregistreringsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), med procesdatamultiplex med 6 modstandstermometerindgange, 6 binære udgange (24 V, 70 mA), 1 indgang til sumstrømregistrering fra varmeelementer.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Højde | 136,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Modul | |
| ID-kode (dez) | 191 |
| ID-kode (hex) | BF |
| Længdekode (hex) | 02 |
| Længdekode (dez) | 02 |
| Procesdatakanal | 32 Bit |
| Indgangsadresserum | 4 Byte |
| Udgangsadresserum | 4 Byte |
| Registerlængde | 64 Bit |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
| Analog | |
| Betegnelse indgang | Analoge RTD-indgange |
| Antal indgange | 6 |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 3-leder (skærmet) |
| A/D-konverteringstid | maks. 175 ms |
| Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt 100 |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Antal udgange | 6 |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm | 70 mA (kortslutningssikker) |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Konstruktion | modulær |
| Inline |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 150 mA |
| typ. 90 mA | |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 30 mA |
| typ. 20 mA | |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug | maks. 500 mA |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 75% gennemsnitlig, 85% lejlighedsvist |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75% gennemsnitlig, 85% lejlighedsvist |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2819684 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI143 |
| GTIN | 4017918974428 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 272,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 272,3 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre