SACCEC-M12FSB-5CON-M16/20,0-920X
-
Apparatstik forvæg
1239590
Apparatstik forvæg, 5-polet, Bøsning, M12, B-kodning, til åben ledningsende, Busstreng, kabellængde: 20 m, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Bestillingsnøgle: | Kontramøtrikken er indeholdt i leveringen |
Sikkerhedsforskrift | |
Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
• ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
• ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
• Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
• Udendørs brug af tilslutningsstikkene kræver særlig beskyttelse mod miljøpåvirkninger. | |
• Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
• Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
• Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
• Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
• Overhold de tilhørende tekniske data. Oplysningerne finder du på disse steder: o På produktet o På emballageetiketten o I den medfølgende dokumentation o På internettet under phoenixcontact.com/products ved produktet |
|
• Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
• Tilslutningsstik, der ikke er forbundet, skal lukkes til med en beskyttelseskappe. Det passende tilbehør findes ved produktet i artiklens tilbehørssektion på internettet under phoenixcontact.com/products | |
• Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
• Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Rundstik (apparatsiden) |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Kodning | B |
Forskruning | M12 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV AC |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A (Stik/bøsning iht. IEC 61076-2-101, tekniske data for lederen skal overholdes) |
Overførselsmedium | Kobber |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Busstreng |
Kontakttype | Bøsning |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Bøsning |
Gevindtype hoved | M12 |
Kodning | B |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion hoved | åben ledningsende |
Ledningslængde | 20 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] | |
Målskitse |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] |
Ledningsopbygning | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG signalledning | 24 |
AWG spændingsforsyning | 22 |
Ledningstværsnit | 2x 0,25 mm² (Dataledning) |
2x 0,34 mm² (Spændingsforsyning) | |
1x 0,34 mm² (Fyldstrengsledning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,95 mm ±0,05 mm (Dataledning) |
1,4 mm ±0,05 mm (Spændingsforsyning) | |
Udvendig kabeldiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | violet RAL 4001 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | Skummet PE (Dataledning) |
PE (Spændingsforsyning) | |
Enkeltleder, farve | rød-sort, blå-hvid |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 2 par om fyldstrengsledning i midten til tråd |
Optisk skærmdækning | 80 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km (Dataledning) |
≥ 5 GΩ*km (Spændingsforsyning) | |
Bølgemodstand | 120 Ω ±10 % (ved 1 MHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 70 mm, Bøjningsradius: 15 x D, Kørestrækning: 4,5 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Dæmpning | ≤ 22,9 dB/km (ved 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (Ved 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (Ved 125 kHz) | |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
efter IEC 60754-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Ved installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, til anvendelse i kabelkæder) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... -85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1239590 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
Salgsnøgle | ABQDEG |
Produktnøgle | ABQDEG |
GTIN | 4063151393212 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.175,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.159,119 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre