SACC-DSI-M12FS-5P-M16XL/1,5 - Apparatstik bagvæg
1416341

Apparatstik bagvæg, 5-polet, Bøsning, M12, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 1,5 m, 0,34 mm2, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter