SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PEX - Kontaktholder
1238744

Kontaktholder, Universal, 4-polet, Stift, lige, M12, kodning: S, Printkortmontering, THR-loddetilslutning, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
Ekstra tætning til komponenten i ikke isat tilstand
Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning