UM-BASIC 108-PROFIL L 90,5 KMGY
-
Profil
1091492
Modulprofilhus, Fastlåsning med sideelementer, fastlåsning med fodelement, Grundprofil, profilbredde (indvendig): 108 mm, længde: 905 mm, dybde: 19,8 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Forskellige basisprofiler med hver tre printkortniveauer
Modulafdækninger af forskellige geometrier kan positioneres vilkårligt
Kompatibilitet med mange standardtilslutningsteknikker
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet