Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ME 45 UT/FE BUS/ 5 KMGY - Indbygningshus, underdel
2202690

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 45,2 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, broforbindelse: integreret busstik, poltal tværforbindelser: 5

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer







Kompatible produkter




Dine fordele

Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne