ME 22,5 UT/FE TBUS BK - Indbygningshus, underdel
2202203

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, med FE-kontakt, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 5

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne