Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ME 22,5 F-UTG BUS/ 5 GN - Indbygningshus, underdel
2735988

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, flad konstruktion, uden ventilationsslidser, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 84,8 mm, farve: grøn (svarende til RAL 6021), broforbindelse: integreret busstik, poltal tværforbindelser: 5, Busstik: 5 parallelle kontakter

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne