ME 17,5 UT/FE GN - Indbygningshus, underdel
2906924

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, med FE-kontakt, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 17,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farve: grøn (svarende til RAL 6021), broforbindelse: uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne