UM-ALU 4-72 FRONT 200 - Frontplade
2200930

Modulprofilhus, Grundprofil-frontplade, bredde: 71,8 mm, længde: 201,3 mm, dybde: 2 mm, anbefalet til sideelementer UM-ALU 4-..COVER PA..

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Modulprofil af aluminium
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Fås i længder fra 42,5 mm til 990 mm, med mulighed for individuelt tilpasset afkortning
Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse