UM-ALU 4-72 FRONT 165
-
Frontplade
2200929
Modulprofilhus, Grundprofil-frontplade, bredde: 71,8 mm, længde: 166,3 mm, dybde: 2 mm, anbefalet til sideelementer UM-ALU 4-..COVER PA..
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Modulprofil af aluminium
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Fås i længder fra 42,5 mm til 990 mm, med mulighed for individuelt tilpasset afkortning
Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse