Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T - Hybrid-motorstarter
2906059

Hybrid-motorstarter; funktioner: Start motor, Motorreversering, Motorbeskyttelse (Class 10A), Nødstop, Høj immunitet over for spændingstransienter, ATEX; indgang: 24 V DC; udgang: 3~, 500 V AC, 2,4 A; Push-in-tilslutning

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

22,5 mm bred
Sikkerhedsniveau i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Fortrådningsbesparelse
Pladsbesparelse
Lang levetid
3-fasede ledningssløjfebroer
Indstillelig strøm til bimetalfunktion
Kobling uden slid