BRIDGE-PT 7 - Bro
2904495

Ledningssløjfebro 3-faset til 7 moduler i CONTACTRON-familien med Push-in tilslutning og 22,5 mm modulbredde, tilslutningsledning: 3 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Brokobling af 2 til 10 moduler med maks. modulafstand 22,5 mm
Tydelig fortrådningsbesparelse
Til 575 V AC / 3 x 25 A