HC-EVO-B06-HLFS-PLBK
-
Hus
1407619
HEAVYCON EVO-stikhus af kunststof, med bajonetflange til EVO-forskruning, B6, med langsaflåsning, højde 60,5 mm, uden EVO-forskruning
Produktdetaljer
| Generelt | Til kontaktindsatse HC-B6, BB10, DD24, M |
| Hustype | Stikhuse |
| Produktfamilie | HC-EVO-B |
| Anvendelse | Standard |
| Konstruktion | B6 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Kabelafgang | lige |
| Pg-forskruning | uden |
| Målskitse |
|
| Bredde | 49 mm |
| Højde | 60,5 mm |
| Længde | 60 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
| Materiale hus | PA 6.6-FR |
| Mekaniske data | |
| Aflåsningstype | Pin |
| Monteringsvejledning | Basisstikhuset skal gøres komplet gennem EVO-forskruning. EVO-forskruninger fås i 4 størrelser. Med en sådan forskruning kan der etableres en kabelafgang, der er lige eller til siden. Montering af en EVO-forskruning kan f. eks. foretages med en rørtang |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| Kapslingsklasse (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| Slagstyrke | IK08 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Varenummer | 1407619 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7APL |
| Produktnøgle | AF7APL |
| GTIN | 4046356776813 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 58,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 58,2 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,513 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelforskruning 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Kabelforskruning 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelforskruning 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Kabelforskruning 1407672
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Beskyttelseslåg 1346525
-
US-EMP (20X9) - Mærkeskilte 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Mærkeskilte 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelforskruning 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelforskruning 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelforskruning 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelforskruning 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelforskruning 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Kabelforskruning 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Kabelforskruning 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Kabelforskruning 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Kabelforskruning 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelforskruning 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelforskruning 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Kabelforskruning 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Kabelforskruning 1414643
Dine fordele
Fleksibel ledningsafgangsretning i siden eller lige
Lavere omkostninger som metaludførelse
Lav vægt
Mindre kondensationsfare
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre