Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SSK 135 KER-EX - Gennemgangsklemme
0505055

Gennemføringsrækkeklemme, tilslutning: Skruetilslutning, tværsnit: 1 mm2 - 35 mm2, AWG 18 - 2, farve: Hvid, montering: NS 32, isolerende stof: Keramik

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Montering på G-bæreskinne NS 32
Kompakt konstruktion
Enkel potentialforgrening ved hjælp af kædebrokobling