G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S - Kabelforskruning
1411092

Kabelforskruning, materiale forskruning: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, udvendig kabeldiameter 18,2 mm ... 26,2 mm, skærmning: ja, tilslutningsgevind: M25 x 1,5, farve: sølvfarvet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

I tilfælde af begrænset plads ved forskruningens fastgørelsessted kan armeringen placeres på et sted med større bevægelsesfrihed. Den enkle endelige montering kan derefter foretages igen under de trange pladsforhold på forskruningens monteringssted.
Tilslutning af armering over PE-konus
Vejrbestandigt tætningsmateriale