G-ESSWU-M20S-S66L-NTES-S - Kabelforskruning
1411088

Kabelforskruning, materiale forskruning: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, udvendig kabeldiameter 9,5 mm ... 15,9 mm, skærmning: ja, tilslutningsgevind: M20 x 1,5, farve: sølvfarvet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

I tilfælde af begrænset plads ved forskruningens fastgørelsessted kan armeringen placeres på et sted med større bevægelsesfrihed. Den enkle endelige montering kan derefter foretages igen under de trange pladsforhold på forskruningens monteringssted.
Tilslutning af armering over PE-konus
Vejrbestandigt tætningsmateriale