Kabelforskruning, til armerede kabler (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-EDSWU-M32-L66L-STES-S
-
Kabelforskruning
1411095
Kabelforskruning, materiale forskruning: Rustfrit stål 316L, anvendelse: Ex, udvendig kabeldiameter 23,7 mm ... 33,9 mm, skærmning: ja, tilslutningsgevind: M32 x 1,5, farve: sølvfarvet
Produktdetaljer
EAC Ex
Godkendelses-ID: RU C-GB.AA87.B.00487IECEx
Godkendelses-ID: IECEx SIR 13.0028XCSA
Godkendelses-ID: 101909_0_000CSAus
Godkendelses-ID: 101909_0_000ATEX
Godkendelses-ID: CML 18ATEX1326XATEX
Godkendelses-ID: CML 18ATEX4318XKompatible produkter
Dine fordele
I tilfælde af begrænset plads ved forskruningens fastgørelsessted kan armeringen placeres på et sted med større bevægelsesfrihed. Den enkle endelige montering kan derefter foretages igen under de trange pladsforhold på forskruningens monteringssted.
Tilslutning af armering over PE-konus
Vejrbestandigt tætningsmateriale