Profilklippere og skinnesakse

Profilklippere og skinnesakse

Med profilklippere og skinnesakse fra Phoenix Contact kan du ikke kun skære hurtigt og nemt, men også spånfrit og uden efterbearbejdning. Den optimale håndtagsudveksling sikrer behagelig brug, der ikke trætter. Der er forskellige modeller at vælge imellem - til forskellige profilgeometrier, med stansefunktion samt kompakte og mobile systemer.

Dine fordele

  • Eliminering af efterbearbejdning på grund af spån- og gratfri adskillelse
  • Kraftoverførsel fra håndtaget sparer på dine kræfter og skåner dine led
  • Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid

Nye produkter

Brug af nulskæringsblokken til nulskæring på perforerede bæreskinner med bæreskinnesaksen

Nulskæringsblok til bæreskinnesakse

Hurtige, præcise nulsnit uden måling

Ved manuel skæring af perforerede bæreskinne giver nulskæringsblokken mulighed for hurtige og reproducerbare nulskæringer uden tidskrævende, gentagne målinger. Skydekontakten kan bruges til nemt at indstille forskellige betingelser for nulskæring.

Særlige egenskaber

  • Velegnet til perforerede bæreskinner NS 35/7,5, NS 35/15 og NS 15
  • Skydekontakt til indstilling af forskellige nulskæringsforhold
  • Udstyret med cylinderstift og magneter, der giver et sikkert greb
  • Kompatibel med PPS-profilskærere fra Phoenix Contact

Dine fordele

  • Reproducerbare nulskæringer af høj kvalitet til perforerede bæreskinner med kun én indstilling
  • Tidsbesparelse og fejlreduktion ved nulskæring, da gentagen måling og mærkning ikke længere er nødvendig
  • Fremskynd skæreprocessen af bæreskinner ved at spare tid med nulskæringer
  • Hurtig justering af forskellige nulskæringsforhold takket være skydekontakten

Fortrådningskanalklipper til gratfri skæring af fortrådningskanaler

Skær millimeterpræcist

Med vores stationære og mobile profil- og skinnesakse kan du klippe mange forskellige standardbæreskinner og fortrådningskanaler hurtigt, ubesværet og præcist. Længden kan nemt justeres med et stop. Det indgraverede millimeter- og inch-område på måleskinnen er robust og permanent læsbar. Du kan også sikre en ren og sikker arbejdsplads, da profil- og skinnesaksene muliggør spån- og gratfri skæring. Når du slipper for efterbearbejdning, f.eks. afgratning under savning, sparer du ekstra tid.

Mand benytter bæreskinneklipperen PPS COMPACT

Den kompakte bæreskinneklipper til den mobile anvendelse

Med bæreskinneklipperen PPS COMPACT kan du overskære DIN-bæreskinner med et rent snit, uden spåner og uden efterarbejde. Bæreskinnerne sættes nemt og hurtigt ind i skæreanordningen ved hjælp af føringer.

Bæreskinneklippernes lette vægt og kompakte konstruktion gør dem også velegnede til arbejde på stedet. Ved hjælp af den valgfrie måleskinne eller et målebånd garanteres en enkel, præcis opmåling af bæreskinnerne.

Brug af nulskæringsblokken ved skæring af perforerede bæreskinner

Hurtige og reproducerbare nulskæringer med nulskæringsblokken

Spar tid ved manuel skæring af perforerede bæreskinner: Nulskæringsblokken til bæreskinnesakse muliggør hurtige og reproducerbare nulskæringer med kun én indstilling og uden tidskrævende, gentagne målinger. Udstyret med en cylinderstift og magneter, der giver et sikkert greb, placeres nulskæringsblokken blot på bæreskinnen. Skydekontakten kan bruges til at indstille forskellige betingelser for nulskæring i overensstemmelse hermed.

  • Reproducerbare nulskæringer af høj kvalitet til perforerede bæreskinner med kun én indstilling
  • Tidsbesparelse og fejlreduktion ved nulskæring, da gentagen måling og mærkning ikke længere er nødvendig
  • Fremskynd skæreprocessen af bæreskinner ved at spare tid med nulskæringer
  • Hurtig justering af forskellige nulskæringsforhold takket være skydekontakten