Produkterne tilbydes udelukkende til eksport uden for EU og det europæiske markedsområde.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL
-
Bluetooth-konverter
2313795
Bluetooth-konverter, trådløs overførsel: RS-232/422/485-2-leder, montering på EN-bæreskinne, MCX-tilslutning til ekstern antenne, integreret strækningsdiagnose: bargraph, UL-HazLoc godkendelse
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| MTTF | 2115 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 850 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 346 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| MTBF | 1153 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 262 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) |
| Galvanisk adskillelse | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,4 W |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| 19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC ±20 % (Alternativ eller redundant, over Backplane buskontakt- og system-strømforsyning) |
| Strømforbrug typisk | 100 mA (24 V DC) |
| Signal | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Antal udgange | 2 |
| Forsyning | |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Data: RS-232-grænseflade, efter ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Seriel overførselsrate | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kbit/s |
| Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
| Pinbelægning | DCE (Data Communication Equipment) |
| Transmissionslængde | ≤ 15 m |
| Filformat/kodning | Seriel asynkron UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stop, 1 parity, 10/11 bit tegnlængde |
| Datastrømkontrol/protokoller | Software-handshake, Xon/Xoff, hardware-handshake RTS/CTS, 3964 R kompatibel |
| Data: RS-422-grænseflade, efter ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Seriel overførselsrate | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbit/s |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Transmissionslængde | ≤ 1200 m |
| Afslutningsmodstand | 390 Ω (kan konfigureres) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Data: RS-485-grænseflade, efter EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-leder | |
| Seriel overførselsrate | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbit/s |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Transmissionslængde | ≤ 1200 m |
| Afslutningsmodstand | 390 Ω (kan konfigureres) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Filformat/kodning | Seriel asynkron UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stop, 1 parity, 10/11 bit tegnlængde |
| Datastrømkontrol/protokoller | Automatisk |
| Data: USB 2.0 | |
| Tilslutningstype | Mini-USB type B, bøsning |
| Radio | |
| Beskrivelse af grænseflade | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-bånd) |
| Overførselsproces | 1,6 kHz (FHSS) |
| Kanalafstand | 1 MHz |
| Minimal sendeeffekt | 0 dBm |
| Maksimal sendeeffekt | 14 dBm (Uden for Europa, kan indstilles over software) |
| 10 dBm (Europa, kan indstilles over software) | |
| 10 dBm (Fabriksindstilling, kan indstilles) | |
| Minimal modtagefølsomhed | -91 dBm |
| Antenne | Ekstern |
| Tilslutningstype | MCX-bøsning |
| Bluetooth Multidrop master/slave | 1/7 |
| Understøttelse af lande | Schweiz |
| Tyrkiet (Enheden må kun bruges med antenner fra Phoenix Contact efter forskrifterne i „Short Range Radio Devices (SRD) Regulations“ nr. 26464 af 16.03.2007.) | |
| USA | |
| Hviderusland (Uden for bygninger maksimal sendeeffekt på 25 mW (14 dBm)) | |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 116 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Frit fald iht. IEC 60068-2-32 | Frit fald: 1 m |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Chok (drift): 15 g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med R&TTE-direktiv 1999/5/EF |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55032 |
| Uden lakbefugtede stoffer | I henhold til VW-AUDI-Seat-centralnorm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Standarder | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2313795 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC661 |
| Produktnøgle | DNC661 |
| GTIN | 4046356579827 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 196,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 196,6 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-busstik 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - Kabel 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenne 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenne 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - Antennekabel 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - Antennekabel 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Vejrbeskyttelsesbånd 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennekabel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennekabel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennekabel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennekabel 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - Adapter 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adapter 2917036
Dine fordele
UL-HazLoc-godkendelse
Transceiver til rækkevidder op til 150 m
Kan anvendes til RS-232/422/485-2-leder-grænseflader op til 187,5 kbit/s
Punkt-til-punkt
Installation af parallele gnistgab ved hjælp af tværfortrådning af 24 V DC og RS-485
Koeksistens med andre radiosystemer på grund af adaptiv frekvenshopproces (AFH)
Konfiguration på stedet med USB-grænseflade uden separat netdel
Multipunkt med op til syv slaves
Gnistgabsdiagnose ved hjælp af integreret bargraf og 2 digitale udgange
Sikker og manipulationsfri dataoverførsel ved hjælp af kodeordsbeskyttelse, kryptering og usynlig, fast modulparring
Global anvendelse ved hjælp af indstillelig sendeeffekt (-28 - 14 dBm)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre