RAD-CAB-EF142-3M - Antennekabel
2884512

Antennekabel, udvendig diameter: 5 mm, inderleder: fleksibel, dæmpning: 1,7 / 3,0 / 4,8 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilslutning: 2 x SMA (male), kabellængde: 3 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Halogenfri
Enkel installation med fleksibel inderleder
Flammehæmmende
Oliebestandig
UV-bestandig
Til anvendelse udendørs