Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

VDFK 6/K GNYE - Gennemføringsklemme
0711069

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Loddetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 41 A, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 10 mm, farve: grøn-gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Nem fastgørelse ved hjælp af rouletteret møtrik i kunststof eller lynmonteringskile.
Fingerberøringssikkert isoleringshus.
Klemmer kan blokeres.
Afstandsplader øger luft- og krybestrækninger.
Valgfri trækaflastning, der kan klikkes på.
Universel skruetilslutning med pålidelig klemning