VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Gennemgangsklemme
0851013

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, 1. etage, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter