UDB 2X25/16 GN
-
Hovedlednings-afgreningsklemme
3071359
Hovedlednings-afgreningsklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 101 A, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 25 mm2, 1. etage, tværsnit: 1,5 mm2 - 25 mm2, Skruetilslutning, 2. etage, tværsnit: 1,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn
Produktdetaljer
Generelt | Kan monteres med op til 3 tilslutningsklemmeblokke |
Generelt | |
Bemærk | Den maksimale strømværdi må ikke overskrides af den totale strøm for alle tilsluttede ledere. |
Produkttype | Gennemføringsklemme |
Produktfamilie | UDB |
Poltal | 1 |
Antal tilslutninger | 4 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3,26 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 4 |
Mærketværsnit | 25 mm² |
1. etage | |
Skruestørrelse | M5/M6 |
Tilspændingsmoment | 2,2 ... 2,5 Nm |
Afisoleringslængde | 16 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60998-1 |
Ledertværsnit stiv | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertværsnit AWG | 14 ... 4 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 10 mm² ... 16 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 6 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Mærkestrøm | 101 A |
Maks. belastningsstrøm | 101 A |
Mærkespænding | 400 V (maks. 1.000 V) |
Bemærk | Brug terminalrør til fleksible ledere |
Mærketværsnit | 25 mm² |
2. etage | |
Tilspændingsmoment | 1,7 ... 2 Nm |
Afisoleringslængde | 16 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60998-1 |
Ledertværsnit stiv | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Bredde | 23 mm |
Højde | 46 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 42 mm |
Dybde på NS 35/15 | 49,5 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Stødspændingstest | |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 25 mm² | 3 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 (+/- 2) U/min |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 1,5 mm² / 0,4 kg |
16 mm² / 2,9 kg | |
25 mm² / 4,5 kg | |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Chokvarighed | 30 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60998-1 |
IEC 60998-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3071359 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
Salgsnøgle | BE1213 |
Produktnøgle | BE1213 |
Katalogside | Side 580 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356736046 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 50,43 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 50,43 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
SF-PZSL 1-80 S-VDE - Skruetrækker 1212699
-
CRIMPFOX 25R - Crimptang 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Crimptang 1212038
Dine fordele
Forgreningsklemmen egner sig til enkel spændingsudtag af hovedforsyningsledninger
Opfylder DIN VDE 0603‑2/EN 60998‑1
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre