HDFKV 50/Z - Gennemføringsklemme
0714095

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Skruetilslutning med klemmeramme, poltal: 1, belastningsstrøm: 150 A, tværsnit: 16 mm2 - 50 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: -90 °, bredde: 18,8 mm, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig